Schneider-Electric
 
ATV340D22N4E Bild- scope
ATV340D22N4E
Frequenzumrichter ATV340, 22kW, 380-480V, IP20, Ethernet Version
EAN Code EAN Code: 
3606480967085
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Altivar Maschine ATV340
Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter
Produktspezifische Anwendung Machine
Variante Standard-Version
Montagevariante Montage im Schaltschrank
Kommunikationsprotokoll Modbus TCP
Ethernet/IP
Modbus, seriell
Optionskarte Kommunikationsmodul, Profinet
Kommunikationsmodul, DeviceNet
Kommunikationsmodul, CANopen
Kommunikationsmodul, EtherCAT
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Netzfrequenz 50-60 Hz +/- 5 %
Nennhilfsspannung [UH,nom] 380-480 V -15 - +10 %
Nennausgangsstrom 46,0 A
Motorleistung (kW) 30 kW für Standardüberlast
22 kW für hohe Überlast
Motorleistung (HP) 40 hp für Standardüberlast
30 hp für hohe Überlast
EMV-Filter Class C3 EMC filter integrated
IP-Schutzart IP20
Zusatzmerkmale
Anzahl digitale Eingänge 5
Digitaler Eingang PTI programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
DI1 - DI5 Safe Torque Off (sicher abgeschaltetes Drehmoment), 24 V DC (30 V), Impedanz: 3,5 kOhm
Programmierbar
Anzahl der voreingestellten Drehzahlen 16 voreingestellte Drehzahlen
Anzahl der Logikausgänge 2,0
Digitaler Ausgang Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
Anzahl der Analogeingänge 2
Messeingänge AI1 softwarekonfigurierbarer Strom: 0-20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 bits
AI1 softwarekonfigurierbarer Temperaturfühler oder Wasserstandssensor
AI1 softwarekonfigurierbare Spannung: 0-10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
AI2 softwarekonfigurierbare Spannung: - 10 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
Anzahl der Analogausgänge 2
Typ des Analogausgangs Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1: 0 - 20 mA Widerstand 500 Ohm, Auflösung 10 Bit
Relaisausgangsnummer 2
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Ausgangsart des Relais Relaisausgänge R1A
Relaisausgänge R1C elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Relaisausgänge R2A
Relaisausgänge R2C elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Maximaler Schaltstrom Relaisausgang R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Minimaler Schaltstrom Relaisausgang R1B: 5 mA bei 24 V DC
Relaisausgang R2C: 5 mA bei 24 V DC
Physikalische Schnittstelle 2-Draht- RS 485
Anschlusstyp 3 RJ45
Zugriffsmethode Slave Modbus RTU
Slave Modbus TCP
Übertragungsgeschwindigkeit 4,8 kbit/s
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38,4 kbit/s
Übertragungsrahmen RTU
Anzahl der Adressen 1…247
Datenformat 8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
Polarisierungsart Keine Impedanz
4 quadrant operation possible True
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor Optimierte Betriebsart Drehmoment
Konstantes Drehmoment
Variables Drehmoment
Steuerungsprofil für Synchronmotoren Permanentmagnetmotor
Reluktanzmotor
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
Max. Ausgangsfrequenz 0,599 kHz
Hoch und Auslauframpen S, U oder benutzerdefiniert
Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
Schlupfkompensation Motor Automatisch, unabhängig von der Last
Deaktivierbar
Einstellbar
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
Taktfrequenz 2 - 16 kHz einstellbar
6 - 16 kHz mit
Bemessungs Taktfrequenz 4 kHz
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung
Brake chopper integrated True
Netzstrom 60,1 A bei 380 V (Standardüberlast)
48,6 A bei 480 V (Standardüberlast)
63,5 A bei 380 V (hohe Überlast)
50,6 A bei 480 V (hohe Überlast)
Netzstrom 63,5 A bei 380 V ohne externe Netzdrossel (hohe Überlast)
50,5 A bei 480 V ohne externe Netzdrossel (hohe Überlast)
67,9 A bei 480 V mit externer Netzdrossel (Standardüberlast)
54,4 A bei 380 V mit externer Netzdrossel (hohe Überlast)
64,1 A bei 480 V mit externer Netzdrossel (hohe Überlast)
50,8 A bei 380 V mit externer Netzdrossel (Standardüberlast)
Maximaler Eingangsstrom pro Phase 63,5 A
Maximum output voltage 480 V
Scheinleistung 45,1 kVA bei 480 V (Standardüberlast)
42,1 kVA bei 480 V (hohe Überlast)
Maximaler Spitzenstrom 68,2 A während 60 s (Standardüberlast)
69 A während 60 s (hohe Überlast)
83,7 A während 2 s (Standardüberlast)
83 A während 2 s (hohe Überlast)
Elektrische Verbindung Schraubklemme, Klemmkapazität: 0,2-2,5 mm² für Steuerung
Schraubklemme, Klemmkapazität: 6 - 25 mm² für Motor
Schraubklemme, Klemmkapazität: 10-25 mm² für line side
Schraubklemme, Klemmkapazität: 10-25 mm² für DC-Bus
Netzkurzschlussstrom Ik 22 kA
Base load current at high overload 46,0 A
Base load current at low overload 62,0 A
Verlustleistung in W Lüftelos mit Konvektion: 28 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (hohe Überlast)
Erzwungene Konvektion: 486 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (hohe Überlast)
Lüftelos mit Konvektion: 39 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (Standardüberlast)
Erzwungene Konvektion: 631 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (Standardüberlast)
Elektrische Verbindung Steuerung: Schraubklemme 0,2-2,5 mm²/AWG 24-AWG 12
Motor: Schraubklemme 6 - 25 mm²/AWG 8 - AWG 3
Leitungsseite: Schraubklemme 10-25 mm²/AWG 6 - AWG 3
DC-Bus: Schraubklemme 10-25 mm²/AWG 6 - AWG 3
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) True
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Schutzfunktionen Thermischer Schutz: Motor
Sicheres Drehmoment aus: Motor
Ausfall Motorphase: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz: Antrieb
Ausgangsüberstrom zwischen Motorphase und Erde: Antrieb
Ausgangsüberstrom zwischen Motorphasen: Antrieb
Kurzschluss zwischen Motorphase und Erde: Antrieb
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
Ausfall Motorphase: Antrieb
Überspannung DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Ausfall Eingangsversorgung: Antrieb
Über Drehzahlgrenze: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
Breite 180,0 mm
Höhe 385,0 mm
Tiefe 249,0 mm
Produktgewicht 10,2 kg
Ausgangs Bemessungsstrom 62 A bei 4 kHz für Standardüberlast
46 A bei 4 kHz für hohe Überlast
Montage
Aufstellungshöhe <= 3000 m with current derating above 1000m
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Produktzertifizierungen UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
Beschriftung CE
Normen EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
Bauweise Mit Kühlkörper
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2
Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-6
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 70 m/s² at 22 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 5 m/s² at 9...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...9 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Kühlluftvolumen 128,0 m3/h
Kühlungstyp Erzwungene Konvektion
Überspannungskategorie Class III
Regelkreis Einstellbarer PID-Regler
Geräuschpegel 56,7 dB
Verschmutzungsgrad 2
Ambient air transport temperature -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…50 °C ohne Lastminderung (senkrechte Position)
50…60 °C mit (senkrechte Position)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Trennen Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 11,89 kg
Höhe VPE1 29,8 cm
Breite VPE1 54,8 cm
Länge VPE1 33,7 cm
Verpackungstyp VPE2 P06
Inhaltsmenge VPE2 2
Gewicht VPE2 36,78 kg
Höhe VPE2 73,5 cm
Breite VPE2 60 cm
Länge VPE2 80 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig
print Upgrade-Komponenten verfügbar
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate