|
|
|
ATV630D45M3
Frequenzumrichter ATV630, 45 kW/60 HP, 200-240V, IP21
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Altivar Process ATV600
|
Produkt oder Komponententyp
|
Frequenzumrichter
|
Produktspezifische Anwendung
|
Prozess und Betriebsmittel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ATV630
|
Variante
|
Standard-Version
|
Zielort Produkt
|
Synchronmotoren
Asynchronmotoren
|
EMV-Filter
|
Ohne EMV-Filter
|
Schutzart (IP)
|
IP21 entspricht IEC 61800-5-1
IP21 entspricht IEC 60529
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
200-240 V
|
Schutzart
|
UL Typ 1 entspricht UL 508C
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Netzfrequenz
|
50-60 Hz - 5 - 5 %
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
200-240 V -15 - +10 %
|
Motorleistung (kW)
|
45 kW (Standardüberlast)
37 kW (hohe Überlast)
|
Motorleistung (HP)
|
60 hp Standardüberlast
50 hp hohe Überlast
|
Netzstrom
|
155,1 A bei 200 V (Standardüberlast)
130,4 A bei 240 V (Standardüberlast)
128,5 A bei 200 V (hohe Überlast)
108,5 A bei 240 V (hohe Überlast)
|
Netzkurzschlussstrom Ik
|
50 kA
|
Scheinleistung
|
54,2 kVA bei 240 V (Standardüberlast)
45,1 kVA bei 240 V (hohe Überlast)
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
176 A bei 2,5 kHz für Standardüberlast
149 A bei 2,5 kHz für hohe Überlast
|
Maximaler Spitzenstrom
|
193,6 A während 60 s (Standardüberlast)
223,5 A während 60 s (hohe Überlast)
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
Variables Drehmoment
Konstantes Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
|
Steuerungsprofil für Synchronmotoren
|
Permanentmagnetmotor
Synchroner Reluktanzmotor
|
Ausgangsfrequenz
|
0,1…500 Hz
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
2,5 kHz
|
Taktfrequenz
|
2,5 - 8 kHz mit
2 - 8 kHz einstellbar
|
Sicherheitsfunktion
|
STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off) SIL 3
|
Logikeingang
|
16 voreingestellte Drehzahlen
|
Kommunikationsprotokoll
|
Ethernet
Modbus TCP
Modbus, seriell
|
Optionskarte
|
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profinet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, DeviceNet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Daisy Chain RJ45
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Schraubklemmen
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für digitale und analoge E/A
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für Ausgangsrelais
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
|
Zusatzmerkmale
Montagevariante
|
Aufputz
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Anzahl der Logikausgänge
|
0
|
Digitaler Ausgang
|
Relaisausgänge R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relaisausgänge R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relaisausgänge R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relaisausgänge R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relaisausgänge R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relaisausgänge R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Zulässige temporäre Stromverstärkung
|
1,1 x In während 60 s (Standardüberlast)
1,5 x In während 60 s (hohe Überlast)
|
Schlupfkompensation Motor
|
Automatisch, unabhängig von der Last
Einstellbar
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
Deaktivierbar
|
Hoch und Auslauframpen
|
Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
|
Physikalische Schnittstelle
|
Ethernet
2-Draht- RS 485
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Schutzfunktionen
|
Thermischer Schutz: Motor
Sicheres Drehmoment aus: Motor
Motorphasenausfall: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überlast der Ausgangsspannung: Antrieb
Kurzschlussschutz: Antrieb
Motorphasenausfall: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Antrieb
Überdrehzahl: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10, 100 Mbits
4800,9600,19200 bps, 38,4 Kbps
|
Frequenzauflösung
|
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Analog-Eingang: 0,012/50 Hz
|
Übertragungsrahmen
|
RTU
|
Elektrische Verbindung
|
Steuerung: abnehmbare Schraubklemmen 0,5-1,5 mm²/AWG 20-AWG 16
Leitungsseite: Schraubklemme 120 mm²/AWG 4/0 - 250 kcmil
Motor: Schraubklemme 120 mm²/127 mm² (250 kcmil)
|
Steckertyp
|
RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Modbus, seriell
|
Datenformat
|
8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz
|
Austauschmodus
|
Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotation Ethernet/Modbus TCP
|
Anzahl der Adressen
|
1…247 für Modbus, seriell
|
Zugriffsmethode
|
Slave Modbus TCP
|
Versorgung
|
Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Stromversorgung für Digitaleingänge und STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
|
LEDs
|
3 LEDlokale Diagnose:
3 LED (zweifarbig)Status integrierte Kommunikation:
4 LEDs (zweifarbig)Status Kommunikationsmodul:
1 LED (rot)Spannung liegt an:
|
Breite
|
290 mm
|
Höhe
|
922 mm
|
Tiefe
|
323 mm
|
Produktgewicht
|
56,6 kg
|
Anzahl der Analogeingänge
|
3
|
Messeingänge
|
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0-10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0-20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 bits
AI2 Analogeingang Spannung: - 10 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
|
Anzahl digitale Eingänge
|
8
|
Digitaler Eingang
|
DI7, DI8 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Eingangs-Kompatibilität
|
DI1 - DI6: einzelner Eingang Ebene 1 SPS entspricht EN/IEC 61131-2
DI5, DI6: einzelner Eingang Ebene 1 SPS entspricht IEC 65A-68
STOA, STOB: einzelner Eingang Ebene 1 SPS entspricht EN/IEC 61131-2
|
Digitaler Logikeingang
|
Positive Logik (Source) (DI1 - DI8), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink) (DI1 - DI8), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
|
Anzahl der Analogausgänge
|
2
|
Typ des Analogausgangs
|
Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1, AQ2: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1, AQ2: 0 - 20 mA, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom DQ-, DQ+: 30 V DC
Softwarekonfigurierbarer Strom DQ-, DQ+: 100 mA
|
Abtastdauer
|
2 ms +/- 0,5 ms (DI1 - DI4) - einzelner Eingang
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - einzelner Eingang
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
10 ms +/- 1 ms (AO1) - Analogausgang
|
Genauigkeit
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
+/- 1 % AO1, AO2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
|
Linearitätsfehler
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
AO1, AO2: +/- 0,2 % für Analogausgang
|
Relaisausgangsnummer
|
3
|
Ausgangsart des Relais
|
Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
|
Aktualisierungszeit
|
Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Minimaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
|
Maximaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
|
Trennen
|
Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
500 kHz
|
Maximaler Eingangsstrom pro Phase
|
155,1 A
|
Anwendungsauswahl Frequenzumrichter
|
Zentrifugalverdichter Gebäude – HLK
Andere Anwendung Nahrungsmittel und Getränke
Lüfter Bergbau, Mineralogie, Metallurgie
Pumpe Bergbau, Mineralogie, Metallurgie
Lüfter Öl und Gas
Andere Anwendung Wasser und Abwasser
Schraubenverdichter Gebäude – HLK
Pumpe Nahrungsmittel und Getränke
Lüfter Nahrungsmittel und Getränke
Zerstäubung Nahrungsmittel und Getränke
Elektrische Tauchpumpe (electrically submersible pump, ESP) Öl und Gas
Wassereinspritzpumpe Öl und Gas
Treibstoffpumpe Öl und Gas
Verdichter für Raffinerie Öl und Gas
Zentrifugalpumpe Wasser und Abwasser
Verdrängerpumpe Wasser und Abwasser
Elektrische Tauchpumpe (electrically submersible pump, ESP) Wasser und Abwasser
Schraubpumpe Wasser und Abwasser
Kolbenverdichter Wasser und Abwasser
Schraubenverdichter Wasser und Abwasser
Zentrifugalverdichter Wasser und Abwasser
Lüfter Wasser und Abwasser
Förderanlage Wasser und Abwasser
Mischer Wasser und Abwasser
|
Motorleistungsbereich AC-3
|
30…50 kW bei 200…240 V 3 Phasen
|
Menge pro Satz
|
1
|
Schrankmontage
|
Wandmontage
|
Montage
Isolationswiderstand
|
> 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
|
Geräuschpegel
|
62,4 dB entspricht 86/188/EEC
|
Verlustleistung in W
|
Lüftelos mit Konvektion: 175 W bei 200 V, Schaltfrequenz 2,5 kHz
Erzwungene Konvektion: 1367 W bei 200 V, Schaltfrequenz 2,5 kHz
|
Kühlluftvolumen
|
295 m3/h
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Max. THDI
|
<48 % Von 80 bis 100 % Last entspricht IEC 61000-3-12
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2
Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-6
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % ohne Kondensation entspricht IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…50 °C (ohne Lastminderung)
50…60 °C (mit)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Aufstellungshöhe
|
<= 1000 m ohne Lastminderung
1000 - 4800 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100m
|
Standards
|
UL 508C
EN/IEC 61800-3
Umwelt 1 Klasse C2 EN/IEC 61800-3
Umwelt 2 Klasse C3 EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
DNV-GL
TÜV
ATEX zone 2/22
ATEX INERIS
|
Beschriftung
|
CE
|
Normen
|
UL 508C
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 Umgebung 1 Kategorie C2
EN/IEC 61800-3 Umgebung 2 Kategorie C3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Regelkreis
|
Einstellbarer PID-Regler
|
Geräuschpegel
|
62,4 dB
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
72,5 kg
|
Höhe VPE1
|
60 cm
|
Breite VPE1
|
43,5 cm
|
Länge VPE1
|
112 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
PAL
|
Inhaltsmenge VPE2
|
1
|
Gewicht VPE2
|
71,0 kg
|
Höhe VPE2
|
59 cm
|
Breite VPE2
|
46,5 cm
|
Länge VPE2
|
114 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|