Schneider-Electric
 
BCH2LD0431CA5C Bild- scope
BCH2LD0431CA5C
Servomotor, BCH2, 60 mm, 400 W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
EAN Code: 
3606480733581
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 28
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BCH2
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Drehzahl 5000 U/min
Nennhilfsspannung [UH,nom] 220 V
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 2,19 A
Dauermoment im Stillstand 1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
1,27 Nm für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
Dauerleistung 400 W
Spitzenmoment im Stillstand 3,81 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
3,81 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
3,81 Nm für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
Nennleistung am Ausgang 400 W für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
400 W für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
400 W für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
Nenndrehmoment 1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
1,27 Nm für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
Nenndrehzahl 3000 U/Min für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
Maximaler Strom Irms 7,76 A für LXM28... bei 0,4 kW, 220 V
7,76 A für LXM28... bei 0,4 kW, 110 V
Max. Dauerstrom 2,5 A
Produktkompatibilität LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,4 kW, 220 V, Einzelphase
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,4 kW, 220 V, 3 Phasen
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,4 kW, 110 V, Einzelphase
Wellenende Mit Passfeder
Wellendurchmesser 14 mm
Wellenlänge 30 mm
Breite Passfeder 5 mm
Art der Rückkopplung 20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße 60 mm
Elektrische Verbindung Freie Adern
Drehmomentkonstante 0,58 Nm/A bei 20 °C
Gegen-EMK konstant 35 V/krpm bei 20 °C
Rotorträgheit 0,27 kg.cm²
Statorwiderstand 5,2 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 12 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 2,31 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 200 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 70 N
Bremszugkraft 11,2 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 129 mm
Anzahl an Motorstufen 2
Zentrieren des Bunddurchmessers 50 mm
Zentrierbundtiefe 5,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 70 mm
Distanzschaft Bundflansch 5,5 mm
Produktgewicht 1,45 kg
Montage
Schutzart (IP) IP54 IM B5, IM V1
IP50 IM V3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,730 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate