|
|
|
BMH0701P01A1A
Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
8000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
1,2 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
1,2 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
4,2 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
4,2 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
4,2 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
4,2 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
350 W für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
350 W für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
700 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
700 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
1,1 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
1,1 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
1,3 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
1,3 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
3000 U/Min für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
5000 rpm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
5000 rpm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.U60N4 bei 400-480 V 3 Phasen
LXM32.D12N4 bei 400-480 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Schutzart (IP)
|
IP54 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Gerade Stecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
1,78 A
|
Dauerleistung
|
1,05 W
|
Maximaler Strom Irms
|
6 A für LXM32.U60N4
6 A für LXM32.D12N4
|
Max. Dauerstrom
|
5,97 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
11 mm
|
Wellenlänge
|
23 mm
|
Art der Rückkopplung
|
SinCos Hiperface Singleturn
|
Motorflanschgröße
|
70 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Drehmomentkonstante
|
0,79 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
50,72 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
0,59 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
8,3 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
23,4 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
2,8 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
660 N bei 1000 U/min
520 N bei 2000 U/min
460 N bei 3000 U/min
410 N bei 4000 U/min
380 N bei 5000 U/min
360 N bei 6000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
122 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
82 mm
|
Produktgewicht
|
1,6 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,8 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|