|
|
|
BMH0701P06A2A
Lexium BMH 3-faset servomotor 70 mm uden bremse og not 1,2 Nm og maks 8000 rpm Nominel udgangseffekt 350W
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Servo motor
|
Enheds forkortelse
|
BMH
|
Maks. Mekanisk hastighed
|
8000 rpm
|
Vedblivende momentudfald
|
1,2 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
1,2 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
1,4 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 400 V, tre faset
1,4 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 480 V, tre faset
|
Største moment ved udfald
|
4,2 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
4,2 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
4,2 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 400 V, tre faset
4,2 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 480 V, tre faset
|
Nominel udgangseffekt
|
350 W til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
350 W til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
700 W til LXM32.D12N4 ved 3 A, 400 V, tre faset
700 W til LXM32.D12N4 ved 3 A, 480 V, tre faset
|
Nominel drejningsmoment
|
1,1 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
1,1 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
1,3 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 400 V, tre faset
1,3 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 480 V, tre faset
|
Nominel hastighed
|
3000 rpm til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
3000 rpm til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
5000 rpm til LXM32.D12N4 ved 3 A, 400 V, tre faset
5000 rpm til LXM32.D12N4 ved 3 A, 480 V, tre faset
|
Kompatibilitet
|
LXM32.U60N4 ved 400...480 V tre faset
LXM32.D12N4 ved 400...480 V tre faset
|
Akselende
|
Smooth shaft
|
IP kapslingsklasse
|
IP54 standard
|
Hastighed feedback opløsning
|
32768 points/turn
|
Holdebremse
|
Uden
|
Montage tilbehør
|
International standard flange
|
Elektrisk tilslutning
|
Roterbar højre-angled konnektorer
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Lexium 32
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
480 V
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Continuous stalle strøm
|
1,78 A
|
Vedvarende effekt
|
1,05 W
|
Maks. Irms strøm
|
6 A til LXM32.U60N4
6 A til LXM32.D12N4
|
Maksimum permanent strøm
|
5,97 A
|
Second shaft
|
Uden second shaft end
|
Akseldiameter
|
11 mm
|
Aksellængde
|
23 mm
|
Feedbagtype
|
Enkel turn SinCos Hiperface
|
Motor flange størrelse
|
70 mm
|
Antal af motorblokke
|
1
|
Konstant moment
|
0,79 N.m/A ved 120 °C
|
Back emf constant
|
50,72 V/krpm ved 120 °C
|
Antal af motorpoler
|
10
|
Rotor inerti
|
0,59 kg.cm²
|
Stator modstand
|
8,3 Ohm ved 20 °C
|
Stator inductance
|
23,4 mH ved 20 °C
|
Stator elektrisk tid konstant
|
2,8 milisekund ved 20 °C
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"660 N" ved 1000 rpm
"520 N" ved 2000 rpm
"460 N" ved 3000 rpm
"410 N" ved 4000 rpm
"380 N" ved 5000 rpm
"360 N" ved 6000 rpm
|
Maks. axial belastning Fa
|
0.2 x Fr
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Længde
|
122 mm
|
Centreret kravediameter
|
60 mm
|
Centreret kravedybde
|
2,5 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
5,5 mm
|
Diameter af montage huller
|
82 mm
|
Vægt
|
1,6 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,210 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
61,540 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|