Schneider-Electric
 
BMH1002P36F1A Bild- scope
BMH1002P36F1A
Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 6,0Nm, Passfeder IP65, Singelturn 16P/U, 2xM23 gerade, Bremse
EAN Code EAN Code: 
3606485196107
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Kurzbezeichnung des Geräts BMH
Max. mechanische Geschwindigkeit 6000 U/min
Dauermoment im Stillstand 6,2 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
6,2 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 18,4 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
18,4 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 1600 W für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
1600 W für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 3,9 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
3,9 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 4000 rpm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM32.D18N4 bei 400-480 V 3 Phasen
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 32768 points/turn
Haltebremse Mit
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Gerade Stecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 5,04 A
Dauerleistung 2,36 W
Maximaler Strom Irms 18 A für LXM32.D18N4
Max. Dauerstrom 18,23 A
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 19 mm
Wellenlänge 40 mm
Breite Passfeder 30 mm
Art der Rückkopplung SinCos Hiperface Singleturn
Haltemoment 5,5 Nm Feststellbremse
Motorflanschgröße 100 mm
Anzahl der Motorstufen 2
Drehmomentkonstante 1,2 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 77 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 6,77 kg.cm²
Statorwiderstand 1,51 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 7,5 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 5 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 990 N bei 1000 U/min
790 N bei 2000 U/min
690 N bei 3000 U/min
620 N bei 4000 U/min
580 N bei 5000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Bremszugkraft 12 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 202,3 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 95 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 9 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 115 mm
Produktgewicht 6,4 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 22,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 40,0 cm
VPE 1 Gewicht 6,68 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months