Schneider-Electric
 
BMXEIA0100 Billede - scope
BMXEIA0100
Master modul - up to 62 devices on discret I/O - up to 31 devices on Analog I/O
El-nr. El-nr.: 
7586002923
EAN-nr EAN-nr: 
3595864038032
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Modicon X80
Produkttype Master modul
AS-Interface profil M4 master profil
S7.3 slave profil
S7.A.7 slave profil
S7.A.A slave profil
S7.A.8 slave profil
S7.A.9 slave profil
"S6.0.X" slave profil
Adressering Standard og udvidelser
Produktinformationer
Cyklustid 5 milisekund til 31
10 milisekund til 62
Elektrisk tilslutning Hanstik SUB-D, 3 pins
Antal "Slaves" 124 slave(r) til diskret inputs og output - standard
124 slave(r) til analog inputs og output - standard
496 slave(r) til diskret inputs og output - udvidelse
124 slave(r) til analog inputs og output - udvidelse
Maximum cable distance between devices 100 m
200 m line extension
300 m 2 repeaters
500 m 2 repeaters og master ved middle
Lokal indikering Modul aktiv (RUN): 1 LED (grøn)
Modul fejl (ERR): 1 LED (rød)
Displays gruppe af 31 slaves (A/B): 1 LED (grøn)
I/O modul fejl (I/O): 1 LED (rød)
Diagnostics af AS-Interface og hver slave: 32 LEDs
ASI strøm: 1 LED (grøn)
Fejl: 1 LED (rød)
Strømforbrug 160 mA ved 3.3 V DC
Modulformat Standard
Vægt 0,34 kg
miljø
Direktiver 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
2014/34/EU - ATEX directive
Productcertificeringer CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
"ATEX zone 2/22"
"IECEx" zone 2/22
Standarder EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
"CSA C22.2 No 61010-2-201"
IACS E10
"EN/IEC 61000-6-5"
"EN/IEC 61850-3"
EN/IEC 60079-0
Miljømæssige egenskaber Hazardous location
Miljømæssige egenskaber Hazardous location klasse I division 2
Omgivelsestemperatur under drift 0…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 210 g
Forpakning 1 højde 7,4 cm
Forpakning 1 bredde 11 cm
Forpakning 1 længde 12,7 cm
Enhedstype forpakning 2 S02
Antal enheder forpakning 2 15
Forpakning 2 vægt 3,2 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager