|
|
|
BMXNOE0100H
Modicon M340 Ethernet-Modul IO-Scanner Modbus TCP, Class B30 max. 16MB Webserver, robuste Ausführung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M340 Automatisierungsplattform
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ethernet TCP/IP Netzwerkmodul
|
Produktspezifische Anwendung
|
Robuste Ausführung
|
Konzept
|
Transparent Ready
|
Integrierte Verbindungsart
|
Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 verdrillte Zweidrahtleitung Transparent Ready Klasse B30
|
Beschichtung
|
Schutzlack
|
Zusatzmerkmale
Kommunikationsdienst
|
Bandbreitenmanagement
Data Editor (via PC-Terminal)
FDR-Server
Rackviewer
SNMP Netzwerkadministrator
Global Data
E/A-Scanning
Modbus/TCP Messaging
Webserver konfigurierbar
|
Ethernet-Anschluss
|
10BASE-T / 100BASE-TX
|
Speicherbeschreibung
|
Mitgelieferte Flash-Memory-Karte (BMXRWSC016M)
|
Speichernutzung
|
Applikaitonssicherung
Durch Standard-Webserver
|
Versorgung
|
Interne Stromversorgung über Modulträger
|
Beschriftung
|
CE
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün) für Aktivität im Ethernet-Netzwerk (ETH ACT)
1 LED (grün) für Prozessor in Betrieb (RUN)
1 LED (grün) für Status des Ethernet-Netzwerks (ETH STS)
1 LED (rot) für Datenrate (ETH 100)
1 LED (rot) für Speicherkartenfehler (CARD ERR)
1 LED (rot) für Prozessor- oder Systemfehler (ERR)
|
Steuerungstyp
|
RESET-Taste für Kaltstart
|
Stromaufnahme
|
90 mA bei 24 V DC
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktgewicht
|
0,2 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 % ohne Kondensation
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Handelsmarine
ATEX zone 2/22
IECEx Zone 2/22
|
Normen
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
IEC 61850-3, Standort G
IEC 60079-0
|
Umgebungseigenschaften
|
Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04
Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3
Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Gefahrenbereich Klasse I Division 2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
246,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,705 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|