|
|
|
CCT15225
Acti 9 IC Astro 1C SMART programmierbarer Dämmerungsschalter
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktname
|
Acti 9 IC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Programmierbarer, astronomischer Dämmerungsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
IC Astro
|
Anzahl der Kanäle
|
1
|
Benutzersprache
|
Englisch
Französisch
Dänisch
Niederländisch
Türkisch
Norwegisch
Spanisch
Schwedisch
Rumänisch
Ungarisch
Russisch
Polnisch
Portugiesisch
Slowenisch
Bulgarisch
Deutsch
Kroatisch
Italienisch
|
Art der Einstellung
|
Wöchentliche Programmierung
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Gebäude
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
0,5 W standby
|
Maximaler Schaltstrom
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Minimaler Schaltstrom
|
10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
Wechsler (W)
|
Steuerungstyp
|
Durch Berechnung der Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten
|
Steuertastentyp
|
4 pushbuttons
|
Funktion verfügbar
|
Externer Eingang für Überbrückung
Codeschlossfunktion
Feiertage
Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung
Dauerschaltung ein/aus
Zeitverschiebung für Sonnenaufgang/-untergang +/- 120 Min.
Positionseinstellung
Vorwahlschalter
|
Lasttyp
|
Glühlampe 2600 W
Halogenlampe 2600 W
Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre 2300 VA
Seriell-kompensierte Leuchtstoffröhre 2300 VA
Parallelkompensierte Leuchtstofflampe 730 VA 80 µF
Kompakt-Leuchtstofflampe 170 W
LED-Lampe < 2 W 30 W
LED-Lampe > 2 W 200 W
|
Genauigkeit
|
+/- 0,25 s/Tag 25 °C
|
Ausgangstyp
|
Potentialfreier Kontakt
|
Betriebsmodus
|
Abend ein, Morgen aus
Abend aus, Morgen an inaktiv
Nur der Timer-Schalter ist aktiv
|
Max. Anzahl der Schaltungen
|
84
|
Sicherungsdauer
|
10 Jahre
|
Displaytyp
|
Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
|
Angezeigte Information
|
Zeit
Betriebsstundenzähler (pro Kanal)
Schaltverhalten
Tag
|
Montagehalterung
|
TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
|
Anschlüsse - Klemmen
|
2 0,5…2,5 mm² Schraubklemmen starr oder flexibel
1 2,5 mm² Schraubklemmen fest oder flexibel mit Hülse
|
Beschriftung
|
CE
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Überspannungskategorie
|
Klasse 3
|
Höhe
|
92,6 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
66,7 mm
|
Produktgewicht
|
115 g
|
Montage
Normen
|
EN 60730-2-7:2010
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…55 °C
|
Umgebungslufttemperatur für Lagerung / Transport
|
-30…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
90 %, nicht kondensierend
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
159,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,819 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
320
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
78,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|