|
|
|
CCT15233
Elektronischer Treppenlichtzeitschalter MINs, 0,5, 20min. , Vorwarnfunktion
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 MIN
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MINp
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lautloser elektronischer Timer
|
Produktkompatibilität
|
Mechanisch kompatibel mit elektrischen Comb Stromschienen
|
Funktion verfügbar
|
Vorwarnfunktion
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9003)
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Gebäude
|
Lasttyp
|
Fluokompakt-Lampeherkömmlich 1.500 VA
Leuchtstofflampe 22 x elektronisch 23 W
230 V AC Halogenlampe 3600 W
230 V AC Glühlampe 3600 W
Leuchtstofflampe 24 x elektronisch 15 W
Leuchtstofflampe 27 x elektronisch 11 W
Leuchtstofflampe 34 x elektronisch 7 W
Leuchtstoffröhreherkömmlich 3600 VA
Leuchtstoffröhreelektronisch 1.000 VA
Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhreherkömmlich 3600 VA
Parallel-korrigierte Leuchtstofflampeherkömmlich 1200 VA
Seriell-korrigierte Leuchtstofflampeherkömmlich 3600 VA
|
Leistungsaufnahme in VA
|
6 VA
|
Maximaler Schaltstrom
|
16 A - 230 V AC pf = 1
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
|
Zeitverzögerung
|
Einstellbar von 0,5 - 20 Minuten
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen - <= 6 mm²
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Breite
|
18 mm
|
Höhe
|
89 mm
|
Tiefe
|
66 mm
|
Produktgewicht
|
103 g
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 B
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
100,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
130
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
13,877 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|