|
|
|
CCT15285
Skumringstimer IC 2000d 1CO 230V 18 mm
|
|
|
Egenskaber
Range of product
|
Acti9
|
Produktnavn
|
Acti 9 IC
|
Produkttype
|
Skumringskontakt
|
Enheds forkortelse
|
IC2000
|
Medfølgende udstyr
|
Skumringssensor indendørs
|
Belastningstype
|
Glødelampe: 2600 W
Halogenlampe: 2600 W
Ikke-korrigeret lysstofrør: 2300 VA
Serielt kompenseret lysstofrør: 2300 VA
Parallel compensated fluorescent lamp: 730 VA (80 µF)
Kompakte lysstofrør: 170 W
< 2 W LED lamp: 30 W
> 2 W LED lamp: 200 W
|
Produktinformationer
Enhedens anvendelse
|
Bygning
|
Antal kanaler
|
1
|
Effektforbrug i W
|
0,5 W stand by
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230 V AC +10 % -15 % ved 50/60 Hz
|
Maksimum sluttestrøm
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Minimum sluttestrøm
|
10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II
|
Udgangstype
|
Tør kontakt
|
Nøjagtighed
|
+/- 0.25 s/day 25 °C
|
Kontakttype og sammensætning
|
1 NO
|
Tidsforsinkelse
|
20 s on
"80 s" OFF
|
Lysjustering
|
2…2000 lux
|
Tilslutningsklemmer
|
2 x 0,5…2,5 mm² Skrueterminaler solid eller fleksibel
1 x 2,5 mm² Skrueterminaler solid eller fleksibel med krave
|
Montagevejledning
|
TH35 DIN-skinne i henhold til EN 60715
|
Højde
|
85,5 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
67 mm
|
Vægt
|
87,5 g
|
Overspændingskategori
|
Klasse 3
|
Mærkning
|
CE
|
Type af betjening
|
Ved ændring af lyset
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-30…55 °C
|
Ambient air temp for storage/transportation
|
-30…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
90 %, non-condensing
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
IP66 (sensor)foran
IP40 (sensor)bagved
|
Standarder
|
EN 60669-2-1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,7 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
124,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,922 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|