|
|
|
CCT15493
Dämmerungsschalter, IC100kp+, 2-Kanal, programmierbar , 1-99000 Lux
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MAI 31, 2019
|
|
Ende des Standard-Services OKT 02, 2020
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 IC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Programmable twilight switch with time switch function
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
IC100k
|
Geräteanwendung
|
Gebäude
|
Geliefertes Zubehör
|
Programmiersatz für PC
Digitale Schaltanlagenzelle
Herausnehmbares Speicherelement
Digitale wandmoniterte Zelle
|
Lasttyp
|
20 x 58 W Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
10 x 100 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
10 x 100 W seriell-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
2 x 100 W parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
20 x 58 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
20 x 58 W seriell-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
26 x 36 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
26 x 36 W seriell-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
26 x 36 W Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
10 x 100 W Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
6 x 58 W parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
230 V AC Halogenlampe: 2600 W
230 V AC Glühlampe: 2600 W
26 x 36 W parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
18 x 11 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
16 x 15 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
16 x 20 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
14 x 23 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
22 x 7 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
Leuchtstoffröhre mit elektronisch: 650 VA
Motor: 2300 VA
Parallel-korrigierte Quecksilber- und Natriumdampflampen: 800 VA
|
Batterietyp
|
Lithium
|
Benutzersprache
|
Italienisch
Ukrainisch
Lettisch
Französisch
Englisch
Finnisch
Dänisch
Deutsch
Schwedisch
Estländisch
Türkisch
Litauisch
Russisch
Niederländisch
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Kanäle
|
2
|
Leistungsaufnahme in VA
|
3 VA
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
100 - 240 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
|
Maximaler Schaltstrom
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Max. Anzahl der Schaltungen
|
84
|
Mindest-Intervalldauer
|
1 min
|
Steuerungstyp
|
Durch Helligkeitserfassung
|
Displaytyp
|
Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
|
Zeitverzögerungsbereich
|
<= 60 s (bei Kontaktunterbrechung)
|
Sicherungsdauer
|
10 Jahre
|
Art der Einstellung
|
Wöchentliche Programmierung
|
Einstellung der Lichtstärke
|
1…99000 lux
|
Anschlüsse - Klemmen
|
2 2,5 mm² schraubenlose Klemmen
|
Kabelsteifigkeit
|
Flexibel
Fest
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
6
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Tiefe
|
69 mm
|
Produktgewicht
|
352 g
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Kompatibilitätscode
|
IC100kp
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…50 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP 20C
|
Normen
|
EN 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10 cm
|
VPE 1 Breite
|
10 cm
|
VPE 1 Länge
|
11 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
352 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|