|
|
|
CCT15960
Acti9, DCF-Antenne für ITA-Jahreszeitschaltuhren
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
DCF-Antenne
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
10 ITA-Jahreszeitschaltuhr
|
Versorgung
|
Über Zeitschaltuhr
|
Geräteanwendung
|
Gebäude
|
Gehäusevariante
|
An Wand montiert
|
Betriebsabstand
|
200 m
|
Installationstyp
|
Außeneinsatz
|
Montageort
|
Außenschalttafel
|
Lokale Signalisierung
|
Empfangsaktivität: LED Blitzlicht
|
Zeitsynchronisationsprotokoll
|
DCF77
|
Kabel-Querschnitt
|
0,33…2,5 mm²
|
Höhe
|
38 mm
|
Breite
|
75 mm
|
Tiefe
|
89,5 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP54
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
124,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,593 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|