Schneider-Electric
 
CCT501901 picture- scope
CCT501901
WISER Központi egység
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Wiser
Termék vagy komponens típusa Gateway modul
Készülékalkalmazás Zigbee/IP hálózati interfész
Kiegészítő jellemzők
Szín Fehér
Kommunikációs hálózat típusa Ethernet 1000BASE-T megfelel IEEE 802.3
WLAN 2,4 GHz megfelel IEEE 802.11 b/g/n
ZigBee 2,4 GHz megfelel 0
Ethernet port 10/100BASE
Csatlakozó típusa 1 x micro USB port hüvely esetén adapter
1 x 2 tűs sorkapocs
Villamos csatlakozás Kábel, 0,25…1,5 mm² (teszt bemenet és reset bemenet)
[Us] névleges betáplálási feszültség 5 V DC, <1 A
12 V DC, <0,5 A
Valós idejű óra RTC elemkészlettel
Helyi jelzés Inicializációs hiba a DEA 202-vel: 46 LED (fehér)
Szélesség 86 mm
Magasság 86 mm
Mélység 34 mm
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…40 °C
Relatív páratartalom 10…90 %
Környezeti jellemzők Beltéri használat
IP védettségi szint IP20
Szabványok EN 62368-1
IEC 62368-1
Termék minősítések CE
Zigbee 3.0
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 377 g
1. csomag magassága 7 cm
1. csomag szélessége 13,5 cm
1. csomag hosszúsága 19 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 8
2. csomag súlya 3,531 kg
2. csomag magassága 16,5 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hosszúsága 40 cm
Csomagolási egység típusa 3. P12
Egységek száma az 3. csomagban 320
3. csomag súlya 12 kg
3. csomag magassága 64,5 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hosszúsága 120 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ