Schneider-Electric
 
CSU08463000 Billede - scope
CSU08463000
Stago - screw - M6x16 - steel - electro-galvanized
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Stago
Produkttype Skrue
Omgivelsesdata Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening hoteller og kontorer
Skrue type M6
Produktinformationer
Anvendes til KG281 kabelbakke
Montage Med skrue
Materiale Stål el-galvaniseret
Atmosfærisk/korrosionskategori C1
Skruehovedtype Flad
Vægt 0,005 kg / sæt med 100
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt