|
|
|
CSU30072002
Stago - cover branching piece flat 200mm pre-galvanized
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Dæksel
|
Omgivelsesdata
|
Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
|
Produktinformationer
Montagevinkel
|
90 °
|
Retning på ændringsstykke
|
Horisontal
|
Kompatibilitet
|
KG281 kabelbakke 35 mm højde 200 mm bredde
KG281 kabelbakke 60 mm højde 200 mm bredde
KG281 kabelbakke 85 mm højde 200 mm bredde
KG281 kabelbakke 110 mm højde 200 mm bredde
KB184 kabelbakke 35 mm højde 200 mm bredde
KB184 kabelbakke 60 mm højde 200 mm bredde
KB184 kabelbakke 85 mm højde 200 mm bredde
KB184 kabelbakke 110 mm højde 200 mm bredde
KB284 kabelbakke 35 mm højde 200 mm bredde
KB284 kabelbakke 60 mm højde 200 mm bredde
KB284 kabelbakke 85 mm højde 200 mm bredde
KB284 kabelbakke 110 mm højde 200 mm bredde
|
Montage
|
Uden skrue
|
Materiale
|
Stål forgalvaniseret
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C2
|
Længde
|
100 mm
|
Højde
|
11 mm
|
Bredde
|
400 mm
|
Vægt
|
0,2 kg / sæt med 1
|
Bæredygtighed
|
|