|
|
|
CSU30073002
Stago - cover branching piece flat 300mm pre-galvanized
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Dæksel
|
Omgivelsesdata
|
Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
|
Produktinformationer
Montagevinkel
|
90 °
|
Retning på ændringsstykke
|
Horisontal
|
Kompatibilitet
|
KB184 kabelbakke 35 mm højde 300 mm bredde
KB184 kabelbakke 60 mm højde 300 mm bredde
KB184 kabelbakke 85 mm højde 300 mm bredde
KB184 kabelbakke 110 mm højde 300 mm bredde
KB284 kabelbakke 35 mm højde 300 mm bredde
KB284 kabelbakke 60 mm højde 300 mm bredde
KB284 kabelbakke 85 mm højde 300 mm bredde
KB284 kabelbakke 110 mm højde 300 mm bredde
|
Montage
|
Uden skrue
|
Materiale
|
Stål forgalvaniseret
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C2
|
Vægt
|
0,263 kg
|
Bæredygtighed
|
|