Schneider-Electric
 
CSU30150702 Billede - scope
CSU30150702
Stago - cover for cable tray - 100 mm - sheet steel - Zinc+ - L=2m
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Stago
Produkttype Dæksel
Omgivelsesdata Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Montagevinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Horisontal
Anvendes til T-stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 70 mm bredde
Montage Uden skrue
Materiale Stål forgalvaniseret, "RAL 1013"
Atmosfærisk/korrosionskategori C2
Længde 170 mm
Højde 11 mm
Bredde 270 mm
Vægt 0,05 kg / sæt med 100
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt