|
|
|
CSU30151002
Stago - cover t piece flat - 100 mm - steel - pre-galvanized
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Stago
|
Produkttype
|
Dæksel
|
Omgivelsesdata
|
Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
|
Produktinformationer
Montagevinkel
|
90 °
|
Retning på ændringsstykke
|
Horisontal
|
Anvendes til
|
T-stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 100 mm bredde
|
Montage
|
Uden skrue
|
Materiale
|
Stål forgalvaniseret
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C2
|
Vægt
|
0,318 kg / sæt med 100
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
20 cm
|
Package 1 Length
|
30 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
350 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
|
|