|
|
|
CSU30162002
Stago - cover cross piece flat - 200 mm - steel - pre-galvanized
|
|
|
Egenskaber
Produktinformationer
Anvendes til
|
Cross stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
|
Montage
|
Uden skrue
|
Materiale
|
Stål forgalvaniseret
|
Længde
|
400 mm
|
Højde
|
11 mm
|
Bredde
|
400 mm
|
Miljø
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C2
|
Omgivelsesdata
|
Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
|
Vægt
|
0,894 kg / sæt med 1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
40 cm
|
Package 1 Length
|
40 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
878 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
|
|