|
|
|
CSU30231002
Stago - cover external rising piece flat 100mm pre-galvanized
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Dæksel
|
Omgivelsesdata
|
Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
|
Produktinformationer
Arbejdsvinkel
|
90 °
|
Retning på ændringsstykke
|
Vertikal
|
Anvendes til
|
Rising stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 100 mm bredde
|
Montage
|
Uden skrue
|
Materiale
|
Stål forgalvaniseret
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C2
|
Vægt
|
0,091 kg
|
Bæredygtighed
|
|