|
|
|
CSU30234002
Stago - cover external rising piece flat 400mm pre-galvanized
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Stago"
|
Produkttype
|
Dæksel
|
Omgivelsesdata
|
Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
|
Produktinformationer
Arbejdsvinkel
|
90 °
|
Retning på ændringsstykke
|
Vertikal
|
Anvendes til
|
Rising stk. KG281 til kabelbakke 35 mm højde og 400 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 400 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 400 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 400 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 400 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 400 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 400 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 400 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 400 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 400 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 400 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 400 mm bredde
|
Montage
|
Uden skrue
|
Materiale
|
Stål forgalvaniseret
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C2
|
Længde
|
126 mm
|
Vægt
|
0,326 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13 cm
|
Package 1 Length
|
40 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
368 g
|
|
|