Schneider-Electric
 
CSU30235002 Billede - scope
CSU30235002
Stago - cover external rising piece flat 500mm pre-galvanized
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "Stago"
Produkttype Dæksel
Omgivelsesdata Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Arbejdsvinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Vertikal
Anvendes til Rising stk. KG281 til kabelbakke 35 mm højde og 500 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 500 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 500 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde
Montage Uden skrue
Materiale Stål forgalvaniseret
Atmosfærisk/korrosionskategori C2
Længde 126 mm
Vægt 0,403 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt