|
|
|
CSU4518210
Performa - mesh tray - ZnAl (Zinc-Aluminium) - 70 mm x 100 mm x 3000 mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Performa"
|
Produkttype
|
Gitterbakke
|
Antal pr. Sæt
|
12 m
|
Produktinformationer
Form
|
U-form
|
Materiale
|
Stål (zinc+)
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C3/C4
|
Wirediameter langsgående
|
3,9 mm
|
Wirediameter tværgående
|
3,9 mm
|
Ledertværsnit
|
5268 mm²
|
Standarder
|
EN 50102
IEC 60068-2-75
EN/ISO 9227
DIN 4102-12
EN 10244-2
IEC 61537
|
Længde
|
3 m
|
Højde
|
75 mm
|
Bredde
|
100 mm
|
Passer til højde
|
70 mm
|
Bredde
|
100 mm
|
Overfladebehandling
|
Zinc+
|
miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…120 °C
|
IK kapslingsklasse
|
IK10
|
Bæredygtighed
|
|