|
|
|
CSU4518360
Performa - mesh tray - ZnAl (Zinc-Aluminium) - 105 mm x 600 mm x 3000 mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Performa"
|
Produkttype
|
Gitterbakke
|
Antal pr. Sæt
|
6 m
|
Produktinformationer
Form
|
U-form
|
Materiale
|
Stål (zinc+)
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C3/C4
|
Wirediameter langsgående
|
4,9 mm
|
Wirediameter tværgående
|
3,9 mm
|
Ledertværsnit
|
59568 mm²
|
Standarder
|
IEC 61537
DIN 4102-12
IEC 60068-2-75
EN 50102
EN/ISO 9227
EN 10244-2
|
Længde
|
3 m
|
Højde
|
110 mm
|
Bredde
|
600 mm
|
Passer til højde
|
105 mm
|
Bredde
|
600 mm
|
Overfladebehandling
|
Zinc+
|
miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…120 °C
|
IK kapslingsklasse
|
IK10
|
Bæredygtighed
|
|