|
|
|
CSU7606100FS123
Stago - padlock adaptor - 60x100 mm - RAL1023
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Stago
|
Produkttype
|
Hængelås
|
Produktinformationer
Anvendes til
|
Bakke
|
Højde
|
69,5 mm
|
Bredde
|
122 mm
|
Dybde
|
40 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12 cm
|
Package 1 Length
|
4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
153 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
|
|