|
|
|
DF101N
Sicherungshalter TeSys 1p N 32A , Sicherungsgröße 10x38mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys DF
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherungshalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
DF10
|
Geräteaufbau
|
Rohrförmiges Verbindungsstück für verriegelt in Neutralleiterpol
|
Produktkompatibilität
|
DF2CA Sicherungseinsatz
DF2CN Sicherungseinsatz
|
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
Sicherungsgröße
|
10 x 38 mm
|
Sicherungstyp
|
, aM
, gG
|
Betätigungsart
|
Kippschalter abschließbar
|
Nutzungskategorie
|
AC-20B entspricht IEC 60947-3
DC-20B entspricht IEC 60947-3
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC
690 V DC
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
32 A bei 400 V AC
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
32 A 20 °C
|
Nennisolationsspannung Ui
|
690 V AC
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Kurzschlussbeständigkeit
|
120 kA 400 V entspricht IEC 60947-3
120 kA 500 V entspricht IEC 60947-3
|
Verlustleistung in W
|
3 W maximale Verlustleistung durch Sicherung
|
Zusatzmerkmale
Normen
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
EN 45545-2: R22 HL2
|
Produktzertifizierungen
|
IEC
UL zugelassen
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Einbauposition
|
Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 1…16 mm²fest
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1…6 mm²fest
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 1…16 mm²flexibel mit oder ohne
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1…6 mm²flexibel mit oder ohne
|
Anzugsmoment
|
2,2 Nm - mit Schraubendreher PZ2
2,2 Nm - mit Schraubendreher flach Ø 5,5 mm
|
Höhe
|
79,5 mm
|
Breite
|
35 mm
|
Tiefe
|
61 mm
|
Produktgewicht
|
0,087 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 6
|
Montage
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C mit Derating über 20 °C
|
Aufstellungshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Kompatibilitätscode
|
DF10
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
92 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
6,8 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,2 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
584 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
96
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,885 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Entsorgungsinformation
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|