|
|
|
DF143C
Biztosíték tartó 3P 50A biztosítékhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztosítóaljzat
|
Készülék rövid neve
|
DF2
|
Termékkompatibilitás
|
DF3EA fuse cartridge striker
DF3EN fuse cartridge striker
DF14AM segédérintkező csoport
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Olvadóbiztosító méret
|
14 x 51 mm
|
Biztosíték típusa
|
, aM
, gG
|
Vezérlés típusa
|
Kapcsoló
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
6 V DC
|
Le névleges üzemi áram
|
50 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Szabályzott csúcs ellenállási áram
|
15 kA UTE C80-810-zel megfelel IEC 60269-1/2
|
Rövidzár ellenállóképesség
|
120 kA 400 V megfelel IEC 60947-3
120 kA 500 V megfelel IEC 60947-3
80 kA 6 V megfelel IEC 60947-3
|
Kiegészítő jellemzők
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-4
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
|
Termékbizonyítvány
|
IEC-Ex INE 16.0047X
UL recognized E40747 CCN IZLT2
CSA-Ex
EAC
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Szerelési helyzet
|
Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5…25 mm²merev
Csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5…10 mm²merev
Csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5…25 mm²rugalmas with or without
Csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5…10 mm²rugalmas with or without
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Magasság
|
110,8 mm
|
Szélesség
|
79 mm
|
Mélység
|
76,5 mm
|
Nettó súly
|
0,420 kg
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…60 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Kompatibilitási kód
|
DF14
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,950 cm
|
1.csomag hossza
|
7,700 cm
|
1. csomag súlya
|
335,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
8,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,200 cm
|
2. csomag hossza
|
18,200 cm
|
2. csomag súlya
|
771,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,697 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Körkörösségi profil
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|