|
|
|
EPH0400171
Asfora - 1pole 2way switch, screwless terminals, wo frame, anthracite
|
|
|
Principal
Gama
|
Asfora
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Numar de clapete
|
1,0
|
Functie de comutare
|
Cap scara
|
Tip de sarcina
|
Sarcina pentru lampi cu balast cu consum redus de energie: 100 W
|
Culoare
|
Antracit
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Gama de puteri
|
2300 W
|
Curent nominal
|
10 AX la 250 V c.a.
|
Numar de cabluri
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Rigiditate cablu
|
Flexibil
Rigid
Torsadat
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13,0 mm
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Finisare suprafata
|
Vopsit
|
Material conductor
|
Aramiu
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare51…70 mm
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Latime
|
71 mm
|
Inaltime
|
71 mm
|
Adancime
|
43,0 mm
|
Adancimea proiectata
|
15 mm
|
Greutate neta
|
0,05975 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60669-1
|
Certificari produs
|
TSE
VDE
NF
|
Etichete privind calitatea
|
CE
UKR
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…40 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
59,200 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
666,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
8,415 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
|
|