|
|
|
EPH0800362
Asfora, przycisk, bez ramki, zaciski śrubowe, stal
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Asfora
|
Typ produktu lub komponentu
|
Przycisk
|
Prezentacja urządzenia
|
Mechanizm z ramką montażową
|
Liczba przycisków
|
1
|
Odcień kolory
|
Stalowy
|
Sposób pakowania
|
Woreczek foliowy typu flow-pack
|
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia
|
Podtynkowy
|
Zakres mocy
|
2300 W
|
Prąd znamionowy
|
10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
|
Liczba kabli
|
2 kabel (kable) 2,5 mm²
|
Sztywność kabla
|
Elastyczny
Sztywny
Drut - linka
|
Długość izolacji zdejmowanej z kabla
|
13,0 mm
|
Materiał
|
ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
|
Wykończenie powierzchni
|
Malowane
|
Materiał przewodnika
|
Miedź
|
Sposób mocowania
|
Śruby lub pazurki51…70 mm
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe
|
Szerokość
|
71 mm
|
Wysokość
|
71 mm
|
Głębokość
|
43,0 mm
|
Głębokość wystawania
|
15 mm
|
Masa produktu
|
0,0617 kg
|
Środowisko pracy
Normy
|
IEC 60669-1
|
Certyfikaty produktu
|
VDE
|
Znak jakości
|
CE
|
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-5…40 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
8,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
8,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
63,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
9,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
18,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
27,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
703,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
120
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
8,978 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|