Schneider-Electric
 
EPH1700161 zdjęcie - scope
EPH1700161
Asfora - Przycisk "dzwonek" bez ramki z podświetleniem aluminium
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range Asfora
Typ produktu lub komponentu Przycisk
Prezentacja urządzenia Mechanizm z ramką montażową
Odcień koloru Aluminium
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Liczba przycisków 1
Sygnalizacja lokalna LED
Zakres mocy 2300 W
Prąd znamionowy 10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Oznakowanie Szymbol dzwonka
Przyłącza - zaciski Zaciski bezśrubowe
Liczba kabli 2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla Elastyczny
Sztywny
Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13,0 mm
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni Malowane
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Śruby lub pazurki51…70 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 43,0 mm
Głębokość wystawania 15 mm
Masa produktu 0,0608 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60669-1
Certyfikaty produktu TSE
VDE
NF
Znak jakości CE
UKR
Stopień ochrony IP IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5…40 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy