|
|
|
EPH3500162
Asfora, gniazdo RTV-SAT końcowe 1dB, bez ramki, stal
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Asfora
|
Typ produktu lub komponentu
|
Gniazdo TV/SAT/R
|
Prezentacja urządzenia
|
Mechanizm z ramką montażową
|
Rodziaj gniazda TV
|
Koniec linii (gniazdo zaciskowe)
|
Dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego
|
Do równoległych systemów rozdzielczych
Do systemów rozdzielczych
|
Sposób pakowania
|
Woreczek foliowy typu flow-pack
|
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia
|
Podtynkowy
|
Sposób mocowania
|
Pazury51…80 mm
|
Liczba gniazd
|
3
|
Telewizyjne gniazdo antenowe
|
Męski IEC 9,52 mm
|
Radiowe gniazdo antenowe
|
Żeńskie IEC 9.52 mm
|
Gniazdo TV-SAT
|
Typ F
|
Tłumienie
|
1 dB
|
Odcień kolory
|
Stalowy
|
Wykończenie powierzchni
|
Malowane
|
Materiał
|
ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
|
Przepływ prądu stałego
|
W gniazdku SAT
|
Liczba na linię
|
1
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski bezśrubowe
|
Materiał przewodnika
|
Miedź
|
Wysokość
|
71 mm
|
Szerokość
|
71 mm
|
Głębokość
|
42 mm
|
Głębokość wystawania
|
13 mm
|
Masa produktu
|
0,105 kg
|
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Środowisko pracy
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
3,500 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
6,500 cm
|
Długość opakowania 1
|
7,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
93,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
9,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
18,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
27,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
1,004 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
60
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
6,368 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|