|
|
|
EPH4100161
Asfora, gniazdo telefoniczne RJ11, bez ramki, aluminium
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Asfora
|
Typ produktu lub komponentu
|
Gniazdo telefoniczne
|
Prezentacja urządzenia
|
Mechanizm z ramką montażową
|
Rodzaj gniazda telefonicznego
|
RJ11 (4 zestyki)
|
Odcień kolory
|
Aluminium
|
Sposób pakowania
|
Woreczek foliowy typu flow-pack
|
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia
|
Podtynkowy
|
Sposób mocowania
|
Pazury51…80 mm
|
Wykończenie powierzchni
|
Malowane
|
Materiał
|
ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe
|
Sztywność kabla
|
Sztywny
Elastyczny
|
Materiał przewodnika
|
Miedź
|
Wysokość
|
71 mm
|
Szerokość
|
71 mm
|
Głębokość
|
38 mm
|
Głębokość wystawania
|
9 mm
|
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Masa produktu
|
0,049 kg
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
5,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
7,100 cm
|
Długość opakowania 1
|
16,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
52,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
9,400 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
18,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
27,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
690,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
120
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
9,532 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|