|
|
|
EPH4400123
Asfora, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e, UTP, kremowy
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Asfora
|
Typ produktu lub komponentu
|
Gniazdo komputerowe
|
Prezentacja urządzenia
|
Kompletny produkt
|
Zastosowanie urządzenia
|
Komunikacja
|
Typ ekranowania kabla
|
UTP
|
Typ gniazda komputerowego
|
RJ45
|
Sposób pakowania
|
Woreczek foliowy typu flow-pack
|
Odcień kolory
|
Kremowy
|
Odcień koloru
|
Kremowy
|
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia
|
Podtynkowy
|
Liczba gniazd
|
2
|
Kategoria sieci komunikacyjnej
|
5e
|
Przyłącza - zaciski
|
IDC
|
Liczba kabli
|
2 kabel (kable)
|
Sztywność kabla
|
Sztywny
|
Wykończenie powierzchni
|
Lśniący
|
Materiał
|
ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
|
Materiał przewodnika
|
Miedź
|
Sposób mocowania
|
Pazury51…80 mm
|
Wysokość
|
83 mm
|
Szerokość
|
83 mm
|
Głębokość
|
48 mm
|
Głębokość wystawania
|
9 mm
|
Masa produktu
|
0,072 kg
|
Środowisko pracy
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
8,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
8,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
72,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
9,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
18,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
27,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
795,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
120
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
10,080 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|