|
|
|
EPH5600169
Asfora, zaślepka, bez ramki, brąz
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Asfora
|
Typ produktu lub komponentu
|
Zaślepiająca pokrywa
|
Prezentacja urządzenia
|
Mechanizm z ramką montażową
|
Sposób pakowania
|
Woreczek foliowy typu flow-pack
|
Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia
|
Podtynkowy
|
Materiał
|
ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
|
Wykończenie powierzchni
|
Malowane
|
Sposób mocowania
|
Pazury51…80 mm
|
Wysokość
|
71 mm
|
Szerokość
|
71 mm
|
Głębokość
|
35 mm
|
Głębokość wystawania
|
9 mm
|
Masa produktu
|
0,04 kg
|
Środowisko pracy
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
3,500 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
7,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
7,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
42,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
9,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
18,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
27,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
500,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
120
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
6,624 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Warunki gwarancji
|
|