|
|
|
EPH5800421
ASFORA Négyes keret, vízszintes, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Asfora
|
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Sorolás száma
|
4-es sorolás
|
Telepítési irány
|
Vízszintes
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Magasság
|
83 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés
|
Fényes
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szélesség
|
296 mm
|
Mélység
|
9 mm
|
Kiálló mélység
|
9 mm
|
Nettó súly
|
0,036 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
30,000 cm
|
1. csomag súlya
|
38,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,209 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2400
|
3.csomag magassága
|
130,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
114,688 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|