|
|
|
EPH5810223
Asfora, ramka 2-krotna, pionowa, krem
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Asfora
|
Gama produktów
|
Asfora
|
Typ produktu lub komponentu
|
Ramka ozdobna
|
Liczba zespołów
|
2 zespoły
|
Kierunek instalowania
|
Pionowy
|
Sposób pakowania
|
Woreczek foliowy typu flow-pack
|
Odcień kolory
|
Kremowy
|
Materiał
|
ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
|
Wysokość
|
154 mm
|
Parametry uzupełniające
Wykończenie powierzchni
|
Lśniący
|
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Szerokość
|
83 mm
|
Głębokość
|
9 mm
|
Głębokość wystawania
|
9 mm
|
Masa produktu
|
0,019 kg
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
1,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
9,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
16,500 cm
|
Waga opakowania 1
|
21,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
25
|
Wysokość opakowania 2
|
9,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
18,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
27,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
604,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
150
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
4,044 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
Warunki gwarancji
|
|