Schneider-Electric
 
EPH5810321 picture- scope
EPH5810321
ASFORA Hármas keret, függőleges, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Színárnyalat Fehér
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 3-as sorolás függőleges
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Felületkezelés Fényes
Magasság 225 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 9 mm
Kiálló mélység 9 mm
Nettó súly 0,027 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 22,500 cm
1. csomag súlya 29,500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 511,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,445 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months