|
|
|
EPH5810369
Asfora, ramka 3-krotna, pionowa, brąz
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Asfora
|
Gama produktów
|
Asfora
|
Typ produktu lub komponentu
|
Ramka ozdobna
|
Liczba zespołów
|
3 zespoły
|
Kierunek instalowania
|
Pionowy
|
Sposób pakowania
|
Woreczek foliowy typu flow-pack
|
Odcień kolory
|
Brąz metaliczny
|
Materiał
|
ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
|
Wysokość
|
225 mm
|
Parametry uzupełniające
Wykończenie powierzchni
|
Lśniący
|
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Szerokość
|
71 mm
|
Głębokość
|
9 mm
|
Głębokość wystawania
|
9 mm
|
Masa produktu
|
0,015 kg
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
1,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
9,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
23,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
29,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
15
|
Wysokość opakowania 2
|
9,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
18,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
27,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
546,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
90
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
3,592 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Warunki gwarancji
|
|