Schneider-Electric
 
EVB1A22PCRI Bild- scope
EVB1A22PCRI
EVlink Wallbox G4 Smart 22kW T2-Kabel RFID
EAN Code: 
3606480935312
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produktname Evlink Wallbox G4 Smart
Produkt oder Komponententyp Ladestation
Kurzbezeichnung des Geräts EVB1
Beschreibung Pole 3P + N für Hauptstromkreis
Montagevariante Wandmontage
Sockelfassung
Angebotstyp Standard
Bemessungsbetriebsspannung 380-415 V AC 50/60 Hz
Max. Leistung 22 kW 32 A 380 - 415 V
Authentifizierung Plakette RFID entspricht ISO/IEC 14443 A und B
Plakette RFID entspricht ISO/IEC 15693
Zusatzmerkmale
Steckdosennummer 1
Ausgangstyp Rechts Seite Typ 2 festes Kabel / versilberte Kontakte 4,5 m
Erdungssystem TT
Trenntransformator kompatibel mit zusätzlichem TT im Stromnetz
TN-S
Anzahl von Eingängen 6
Steckertyp RS485 für Messung Modbus
3 RJ45 für Ethernet LAN-Anschluss
Eingangstyp Binär für Ladeleistungsreduzierung Schließkontakt
Binär für Zeitgesteuerte Ladung Schließkontakt
Betätigungsart Kann dezentral gesteuert werden
1 mehrfarbig Leuchtdrucktaster, Funktion: Start/Stop
Lokale Signalisierung 1 mehrfarbig LED, Funktion: Ladestatus
Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6
Konfiguration / Architektur Einzel
Gruppierte Bauweise
Betrieb und Wartung Ladestatus
Diagnosefähigkeit
Lademanagement
Webserver Embedded
Ethernet Service Konfiguration via Webserver
Höhe 480 mm
Breite 330 mm
Tiefe 170 mm
Montage
Normen IEC 61851-22
IEC 61851-1
IEC 62196-2
IEC 62196-1
Produktzertifizierungen CE
CB
RCM
Schutzart (IP) IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Relative Feuchtigkeit 5…95 %
Produktgewicht 8,3 kg
Farbe Weiß (RAL 9003)
Grau (RAL 7016)
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 10,852 kg
Höhe VPE1 27 cm
Breite VPE1 40 cm
Länge VPE1 54 cm
Verpackungstyp VPE2 P06
Inhaltsmenge VPE2 4
Gewicht VPE2 51,908 kg
Höhe VPE2 75 cm
Breite VPE2 60 cm
Länge VPE2 80 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate