|
|
|
EVP1WPSC
EVlink, Schutzabdeckung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
EVlink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schutzabdeckung
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
EVlink EVlink Parkplatz Ladestation
|
Montagemodus
|
Wandmontage
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Produktgewicht
|
1 kg
|
Farbe
|
Schwarz
|
Montage
Normen
|
IEC 61010-1
IEC 61851-1
|
Höhe
|
113 mm
|
Breite
|
336 mm
|
Tiefe
|
183 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
21,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
30,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,354 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
99,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
40,996 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|