Schneider-Electric
 
EZ9E212S2F picture- scope
EZ9E212S2F
Easy9 - flush enclosure 24 modules - smoked door - with E/N term.blocks
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EasyLogic
Termék vagy komponens típusa Tokozás
Szekrény típusa Moduláris szekrény
Soronként 18 mm-es modulok száma 12
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Süllyesztett
9 mm furattávolság 24
A vízszintes sorok száma 2
Összesen 18 mm-es modulok 24
A sín típusa DIN
Telepítés típusa Beltéri
Sorkapocs funkciója Föld / nulla
A sorkapcsok száma 2 föld / nulla (csavart) mellett 17 kimenők
Kábelbemenet Cső belépés
Mellső burkolat típusa Füstös
Ajtónyitási oldal Megfordítható (180 °)
Névleges áramerősség 63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 400 V AC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
Szekrény anyaga Szekrény: önkioltó műanyag
Szélesség Külső: 300 mm
Magasság Külső: 345 mm
Mélység Külső: 100 mm
Szín Fehér (RAL 9003)
Súly 1400 g
Környezet
Szabványok IEC 60670-1-24
Tűzellenállási képesség 650 °C ( 180 min ) megfelel IEC 60695-2-12
IP védettségi szint IP405 megfelel IEC 60529 (zárt állapot)
IP31 megfelel IEC 60529 (nyíltan szerelt)
IK védettségi szint IK08 megfelel IEC 62262
Szennyezettségi fok 3
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -15…70 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10 cm
Package 1 Width 30 cm
Package 1 Length 35 cm
Package 1 Weight 1,294 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék