|
|
|
EZ9EUB112
Easy9 EU, podžbukni razdjelnik, 1x12 M, 2 priključna bloka PE/N, bijela vrata
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Easy9
|
Naziv proizvoda
|
Easy9 EU
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Ormar
|
Tip razdjelnika
|
Modularni razdjelnik
|
"broj 18 mm modula po redu"
|
12
|
Dodatno
Ugradnja razdjelnika
|
Podžbukni
|
9 mm vrhovi
|
24
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
12
|
Tip šine
|
DIN
|
Vrsta instalacije
|
Unutranja
|
Funkcija priljkučnog bloka
|
Zemlja / nula
|
Broj priključnih blokova
|
1 Zemlja (Vijčano) sa8 outgoers
1 Neutralno (Vijčano) sa8 outgoers
|
Priključci distribucijskog bloka
|
4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² zaZemlja
4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² zaNeutralno
|
Kabelska uvodnica
|
Izbojni provrt
|
"tip prednjeg pokrova"
|
Bijela vrata
|
Strana otvaranja vrata
|
Reverzibilan (180 °)
|
[In] Nazivna struja
|
63 A
|
[Ue] Radni nazivni napon
|
400 V
|
[Ui] Nazivni napon izolacije
|
500 V
|
Materijal razdjelnika
|
Ormar: Samogasiva plastika
|
Visina
|
185 mm
|
Dubina
|
95,5 mm
|
Širina
|
285 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,70 kg
|
Boja
|
Ormar: Bijela (RAL 9003)
Vrata: Bijela (RAL 9003)
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60670-1-24
|
IP stupanj zaštite
|
IP40 u skladu sIEC 60529 (Zatvorena vrata)
IP30 u skladu sIEC 60529 (Otvorena vrata)
|
IK stupanj zaštite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Stupanj zagađenja
|
2
|
Otpornost na plamen
|
650 °C (30 min ) u skladu sIEC 60695-2-10
|
Klasa električne izolacije
|
Klasa II
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-25…70 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
10 cm
|
Paket 1 Širina
|
19 cm
|
Paket 1 Dužina
|
29 cm
|
Paket 1 Težina
|
700 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
CAR
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
53 cm
|
Paket 2 Širina
|
41 cm
|
Paket 2 Dužina
|
31 cm
|
Paket 2 Težina
|
7,76 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Visina
|
118 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120 cm
|
Paket 3 Težina
|
93,12 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Halogeni elementi
|
Bez halogenih elemenata
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
50
|
|
|