|
|
|
EZC100H3050
devre kesici Easypact EZC100H - TMD - 50 A - 3 kutup 3d
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu NIS 24, 2024
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
EasyPact
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Devre kesici
|
Ürün grubu
|
Easypact EZC100H
|
Devre kesici adı
|
Easypact EZC100H
|
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Kutup tanımı
|
3P
|
Korumalı kutup açıklaması
|
3t
|
Şebeke tipi
|
AC
DC
|
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[In] nominal akım
|
50 A -de 40 °C
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-2
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
250 V DC 'e uygunIEC 60947-2
|
Derece kodu
|
H
|
Kesme kapasitesi
|
10 kA Icu -de 125 V DC 1P 'e uygunIEC 60947-2
10 kA Icu -de 250 V DC 2P 'e uygunIEC 60947-2
10 kA Icu -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 kA Icu -de 110...130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
30 kA Icu -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
30 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
15 kA -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
5 kA -de 125 V DC 'e uygunIEC 60947-2
5 kA -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2
50 kA -de 110/130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA -de 220/230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
5 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
2,5 kA -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
7,5 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunIEC 60947-2
|
Kullanım kategorisi
|
Kategori A
|
Açma Birimi Adı
|
TM-D
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Açma birimi derecesi
|
50 A -de 50 °C
|
Koruma türü
|
Aşırı yük koruması
Kısa devre koruması
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60664-1
3 'e uygunIEC 947-1
|
Tamamlayıcı
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj desteği
|
Arka plaka
|
Üst bağlantı
|
Ön
|
Aşağı bağlantı
|
Ön
|
Mekanik dayanıklılık
|
8500 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
Kategori A: 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Bağlantı aralığı
|
25 mm
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Pozitif kontak göstergesi
|
Nötr koruma ayarı
|
Korumasız
|
Toprak kaçağı koruması
|
Yok
|
Yükseklik
|
130 mm
|
Genişlik
|
75 mm
|
Derinlik
|
60 mm
|
Ortam
Standartlar
|
JIS C8201-2-2
EN/IEC 60947-1
GB/T 14048,2
EN/IEC 60947-2
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-35…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
785,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,774 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
50,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
172,376 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|