|
|
|
GS2AH560
Antriebshebel ext. Betät.- rot, TeSys GS2, f. Lasttrennsch., 630-800A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GS2AH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drehgriff
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys GS GS2S
TeSys TeSys GS GS2T
FuPact FuPacT GS GSB630
FuPact FuPacT GS GSD630
FuPact FuPacT GS GSB800
FuPact FuPacT GS GSD800
|
Typ des Bediengriffs
|
Außen, Frontseite
|
Grifffarbe
|
Rot
|
Farbe der Grifffrontplatte
|
Gelb
|
Zusatzmerkmale
Handle positions
|
O-I
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
Mit
|
Switch rated current
|
630 A
800 A
|
Normen
|
IEC
|
Produktgewicht
|
0,28 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
29,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
270,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,529 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|