|
|
|
GS2GG4
Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2G, 4p, 63A, DIN 00C
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys GS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GS2G
|
Produkt oder Komponententyp
|
Sicherung für Lasttrennschalter
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Beschr. der geschützen Pole
|
4t
|
Aufbau und Typ des Anschlusses
|
4S
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
63 A bei <40 °C
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
40 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23A
40 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23B
63 A bei 400 V AC-23A
63 A bei 400 V AC-23B
63 A bei 500 V AC-23A
63 A bei 500 V AC-23B
63 A bei 690 V AC-23A
63 A bei 690 V AC-23B
|
Sicherungstyp
|
DIN
|
Sicherungsgröße
|
000
|
Netzwerkanschluss
|
AC
DC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Typ des Steuergriffs
|
Außen, linke Seite
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Nennisolationsspannung Ui
|
750 V AC 50/60 Hz
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
8 kV
|
Nennbetriebsleistung in W
|
30 kW bei 400 V
40 kW bei 500 V
55 kW bei 690 V
|
Einschaltvermögen
|
630 A bei 400 V AC-23B
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
100 kA bei 400 V mit Absicherung durch gG-Sicherungen
|
Ausschaltvermögen
|
500 A bei 400 V (AC-23B)
|
Kurzschlussbeständigkeit
|
10,6 kA
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
1500 Zyklen AC-23A
1500 Zyklen DC-23A
300 Zyklen AC-23B
300 Zyklen DC-23B
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen10…25 mm²
|
Anzugsmoment
|
Hauptstromkreis: 3,2 Nm
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-3
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckung)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Feuer Beständigkeit
|
850 °C Sicherungsgehäuse entspricht IEC 60695-2-1
960 °C Gehäuse entspricht IEC 60695-2-1
|
Höhe
|
118 mm
|
Breite
|
168 mm
|
Tiefe
|
116,5 mm
|
Produktgewicht
|
1,3 kg
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
1,3 kg
|
Höhe VPE1
|
14 cm
|
Breite VPE1
|
12,5 cm
|
Länge VPE1
|
19,7 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|