|
|
|
GS2L4
Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2L, 4p, 160A, DIN 0
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys GS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GS2L
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherung für Lasttrennschalter
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
4t
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
4 S
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
160 A (bei 40 °C)
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
125 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23A
125 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23B
125 A bei 690 V AC-23A
125 A bei 690 V AC-23B
160 A bei 400 V AC-23A
160 A bei 400 V AC-23B
160 A bei 500 V AC-23A
160 A bei 500 V AC-23B
|
Sicherungstyp
|
DIN
|
Sicherungsgröße
|
0
|
Netzwerktyp
|
DC
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Typ des Bediengriffs
|
Außen, Frontseite
Außen, rechte Seite
|
Montagehalterung
|
Platte
|
[Ui] Nennisolationsspannung
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Nennbetriebsleistung in W
|
80 kW bei 400 V
110 kW bei 500 V
110 kW bei 690 V
|
Einschaltvermögen
|
1600 A bei 400 V AC-23B
|
Ausschaltvermögen
|
1280 A bei 400 V (AC-23B)
|
Kurzschlussfestigkeit
|
20 kA
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000 Zyklen AC-23A
1000 Zyklen AC-23B
200 Zyklen DC-23A
200 Zyklen DC-23B
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Schienen20 mm²
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen50…95 mm²
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
100 kA bei 400 V mit Absicherung durch gG-Sicherungen
|
Anzugsmoment
|
Stromkreis: 12 Nm
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-3
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckung)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Feuer Beständigkeit
|
850 °C Sicherungsgehäuse entspricht IEC 60695-2-1
960 °C Gehäuse entspricht IEC 60695-2-1
|
Höhe
|
162 mm
|
Breite
|
240 mm
|
Tiefe
|
136,5 mm
|
Produktgewicht
|
2,3 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
19 cm
|
VPE 1 Breite
|
23 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,862 kg
|
VPE 2 Art
|
S06
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
75 cm
|
VPE 2 Breite
|
60 cm
|
VPE 2 Länge
|
80 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
55,93 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|