Schneider-Electric
 
GV2DM106BD Bild- scope
GV2DM106BD
Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung
EAN Code: 
3389110817119
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts GV2DM
Produkt oder Komponententyp Motorstarter
Typ des Motorstarters 1 Drehrichtung
Koordinationstyp Typ 1
Beschreibung der Pole 3P
Nutzungskategorie AC-3
Motorleistung (kW) 0,55 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
0,37 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
0,75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc] 24 V DC
Magnetischer Auslösestrom 22,5 A
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau 1 Motorschutzschalter vom Typ GV2ME
1 Verbindungsblock GV2AF3
1 3-poliger Schütz
Einstellber. für therm. Schutz 1…1,6 A
Nenn-Unterbrechungskapazität Iq 50 kA bei 400/415 V entspricht IEC 60947-4-1
Iq 50 kA bei 440 V entspricht IEC 60947-4-1
Iq 50 kA bei 500 V entspricht IEC 60947-4-1
Produktgewicht 0,596 kg
Höhe 176,4 mm
Breite 45 mm
Tiefe 99,6 mm
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 600 g
Höhe VPE1 10,5 cm
Breite VPE1 19,6 cm
Länge VPE1 5,4 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months