Schneider-Electric
 
GV2DM106BD Bild- scope
GV2DM106BD
Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung
EAN Code: 
3389110817119
Schneider Electric
Download & Dokumente 1 bis 12 von 12
Katalog
 
Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs French   2021-11-15       
Hauptkatalog Trennen - Schalten - Schützen German   2021-11-15  summary
Hauptkatalog Trennen - Schalten - Schützen

Dies ist der Hauptkatalog für Motorabgangstechnik, Schütze, Motorschutzschalter, Überlastrelais, Lasttrennschalter, Kompaktstarter, Motormanagement, Stromschienen sowie der Hauptkatalog für Zelio Relais und Phaseo Netzteile.
 
Katalogauszug · Kapitel A2 (aus ZXKTSS) German   2021-11-15       
Katalogauszug · Kapitel B6 (aus ZXKTSS) German   2021-11-30       
Motorschutzschalter · TeSys GV German, German, German   2021-11-15  summary
Motorschutzschalter · TeSys GV

Die Baureihe TeSys ist das Ergebnis der mehr als 90 Jahre Kompetenz und Marktführerschaft von Schneider Electric. Erfahren Sie in diesem Katalog alles über die etablierte Produktfamilie, inkl. unserem neusten Motorschutzschalter, dem TeSys GV4.
 
TeSys - Catalogue 2021 - Innovative and connected solutions for motor starters English   2021-11-15  summary
TeSys - Catalogue 2021 - Innovative and connected solutions for motor starters

Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
 
 
CAD
 
CAD file (on TraceParts) for GV2DM106BD: MOT.START.1A 24VDC SILENT   2021-07-10       
Precabled motor starter SILENT   2021-10-15       
 
REACH-Bescheinigung
 
GV2DM106BD : Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung German   2021-10-30  summary
GV2DM106BD : Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung

Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung
 
 
Umweltverträglichkeit
 
PEP_TeSys GV2 motor circuit breaker English   2021-11-15  summary
PEP_TeSys GV2 motor circuit breaker

PEP_TeSys GV2 motor circuit breaker
 
 
RoHS-Bescheinigung
 
GV2DM106BD : Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung German   2021-10-30  summary
GV2DM106BD : Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung

Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung
 
 
RoHS-Bescheinigung für China
 
GV2DM106BD : Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung German   2021-10-30  summary
GV2DM106BD : Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung

Direktstarter, 0,55kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung