|
|
|
GV2G445
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 4Abgangsstellen, 45mm Abstand
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produktname
|
FT
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GV2G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kammschiene
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys Deca
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
|
Anzahl von Abgängen
|
4
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
63 A
|
Anschlussraster
|
45 mm
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
An Klemme
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
Länge
|
179 mm
|
Produktgewicht
|
0,077 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
78,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,930 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
1920
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
165,460 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|